Kit de ridicare | Dulapuri industriale, MCUK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ridicare | Dulapuri industriale, MCUK
Aceste inele de ridicare sunt montate direct pe carcasa dulapului, în acest mod reducând tensiunile în cadrul superior pentru cabluri. Aceste inele de ridicare garantează transportul și manevrarea în siguranță a dulapului.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru ridicarea dulapului împreună cu cadrul superior de cabluri cu înălţimea de 200 mm. Se montează direct în cadrul dulapului şi astfel eliberează MCU de orice tensiune. Unităţile MCU cu înălţimea de 300 mm trebuie ridicate separat.
- Cantitate pachet: 4 tije cu inele de ridicare conform instrucţiunilor de ridicare DIN 580.
- 300 mm high MCUs must be lifted separately
- Pack quantity: 4 spindles with lifting eyes according to DIN 580 lifting instructions
- Lifting eyes directly fixed to the enclosure frame through the top cabling frame
- Strong fixation between the lifting eye and the enclosure
- Floor standing enclosures can be transported easier and safer when lift the enclosure is required
- The lifting kit can only be lifted at 90 degrees from the horizontal with 200 mm high cabling frames only
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.