Cutie ABS medie, SABP
Cutie ABS medie, SABP
Această gamă de casete mici cu borne ABS SABP, cu grad de protecţie IP 66, 67, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama SABP este bine adecvată pentru mediile solicitante, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Cutie ABS, fără halogen, potrivită pentru utilizare în interior. Rezistenţă redusă la radiaţii UV.
- Material: Corp: ABS. Capac simplu: ABS. Capac transparent: policarbonat.
- Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.
- Temperatură de rezistență: Între – 40 °C şi + 60 °C.
- Inflamabilitate: UL94 HB.
- Protecție: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: Baza cutiei, capacul, şuruburile capacului din poliamidă şi şuruburile de montare.
- Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number
- erminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number
Specificații
Material | ABS |
Color | Gri Deschis |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.