Dulap din oţel versiunea asociabilă cu o singură uşă, MCS-HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Dulap din oţel versiunea asociabilă cu o singură uşă, MCS-HP
Gama MCS-HP de dulapuri industriale asociabile cu o singură uşă, din oţel, cu grad de protecţie IP 66 oferă un nivel de protecţie ridicată pentru echipamente şi componente, ceea ce va ajuta la prelungirea duratei de viaţă şi reducerea costurilor de întreţinere atunci când dulapul este montat pentru medii dure în condiţii severe. Aceste dulapuri noi sunt evaluate la IP66, chiar dacă sunt asociate folosind suporturile standard de asociere.
Standarde industriale
NEMA Type 4, 12
IP66
IK10
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Cadru: oţel vopsit de 1.5 mm. Uşă: oţel vopsit de 2 mm. Panouri posterioare, superioare şi laterale: oţel vopsit de 1.5 mm. Contrapanou: oţel galvanizat de 3 mm. Plăci de bază: oţel galvanizat de 1 mm.
- Cadru: Profiluri inversate sudate în linie, cu model de orificii de 25 mm, conform DIN 43660. Include un model integrat de orificii externe.
- Ușă: Montat cu patru balamale care permit deschiderea spre stânga sau spre dreapta. Include cadru de uşă cu model de orificii de 25 mm.
- Panou posterior: Montat cu şuruburi torx M6. Instalaţii standard pentru montajul pe uşa din spate.
- Panouri laterale: Furnizat ca accesoriu.
- Panou superior: Detaşabil.
- Încuietoare: Sistem de închidere de tip espanioletă în 4 puncte. Nu interferează cu spaţiul interior al dulapului. Sistem de închidere standard dublu bit cu inserţie de 3 mm. Inserţiile standard, cilindrele, mânerele de ridicare şi mânerele în formă de T sunt disponibile ca accesorii.
- Plăci inferioare: O placă de bază dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan injectat pentru a asigura etanşare maximă.
- Contrapanou: Dublu pliată şi glisează în poziţie. Adâncime reglabilă în trepte de 25 mm cu accesoriul MPD02. Placa de montare se livrează atașat pe exteriorul ambalajului dulapului.
- Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul garniturilor şi sunt prevăzute cu contact separat de legare la masă.
- Finisaj: Acoperire cu vopsea structurată RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 66 | TIP 4, 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation add side panels.
- Livrare: Cadru cu uşă montată, panou posterior, panou superior, placă de bază, placă de montare şi cadru de uşă. Livrarea include, de asemenea, bolţuri de împământare. Livrat pe un palet cu lăţime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite asocierea fără înlăturare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
Specificații
Body Thickness | 1.5 mm |
Door Thickness | 2 mm |
Door Thickness | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.