Contrapanou aluminiu, MPAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Contrapanou aluminiu, MPAL
Contrapanoul din aluminiu contribuie la mărirea vitezei de asamblare a dulapului, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj. Deoarece este fabricat din aluminiu, este îmbunătățită rezistența la coroziune a contrapanoului.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou aluminiu. Kit-ul de montaj MPA06 se comandă separat. Pentru sarcini ridicate în medii cu vibraţii folosiţi profilul de ranforsare contrapanou MPR şi MPE sau montanţii MPEF.
- Material: Aluminiu AlMg3 3 mm.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
Specificații
Thickness | 0.12 in |
Thickness | 3 mm |
Material | Aluminiu |
Finish | Mill |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.