Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Console monobloc din oțel moale, MPG

Consola compactă din oțel moale, MPG, cu grad de protecție IP 55/56 este disponibilă pentru vânzare. Are un panou cu balamale pentru pupitru, iar designul ergonomic permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI. Mărește și spațiul de montare disponibil. Ca alternativă, se pot utiliza panouri superioare de oțel inoxidabil când consola este expusă la agenți chimici etc.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cULus_UL Listed

CE UKCA

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Body Thickness 0.06 in
Door Thickness 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Door Thickness 1.5 mm
Color Gri Deschis
Material Oțel galvanizat
Finish Vopsit Pulbere; Vopsit Pulbere
Color Code RaL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.