Panou de comandă, OICP
Panou de comandă, OICP
Dulapul de comandă din aluminiu pentru controlul interfeţei operatorului OICP are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea dorită pe un braţ pivotant, o placă frontală detaşabilă şi grad de protecţie IP 65. Componentele pot fi montate cu uşurinţă datorită plăcii frontale detaşabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu uşurinţă utilizând un panou posterior detaşabil. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mişcarea cu uşurinţă a dulapului sau a cofretului în poziţia de lucru dorită. Carcasa din aluminiu va disipa mai multă căldură decât o carcasă din oţel , ceea ce poate elimina nevoia de ventilaţie suplimentară.
Standarde industriale
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Material: Corp: Al Mg Si05, Placă posterioară: Al Mg şi piese de colţ: AlSI 12.
- Protecție: IP 65.
- Finisaj: Corp şi placă posterioară: aluminiu eloxat şi piese de colţ: RAL 7016.
- Cerințe montaj: OIFP front panel is not included in the standard delivery and needs to be ordered separately.
- Livrare: Corp, placă posterioară fixată cu şuruburi, kit de montaj placă frontală şi accesorii de montare.
Specificații
Material | Aluminiu |
Color | Gri Antracit |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7016 |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.