Bară colectoare PE cu cleme terminale, NSM2000
Hover to magnify image or click to enlarge
Bară colectoare PE cu cleme terminale, NSM2000
Bară colectoare PE nVent HOFFMAN. Pre-echipată cu cleme terminale. Perfectă pentru crearea unei bare PE în dulapul industrial. Poate fi tăiată la lungimea dorită.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Bară PE cu lungime de 2000 mm şi 133 terminale pre-echipate. Se poate tăia la lungimea dorită pentru dulapul industrial.
- Dimensiuni: 2000 × 12 × 3 mm.
- Material: CU.
- Include: Bară colectoare PE, 133 şuruburi/terminale (pre-echipate).
- Cantitate pachet: 1 buc.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.