Placă de acoperire completă, UFCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Placă de acoperire completă, UFCP
Acest capac frontal din poliester este plat și poate fi prelucrat cu ușurință. Conexiunile și cablurile electrice sunt protejate, ceea ce înseamnă că operațiunile derulate pe teren pot fi efectuate în siguranță.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Placă de acoperire frontală plată pentru a proteja echipamentul montat în dulap. Distanţa dintre UFCP şi uşa dulapului: 39 mm; 49 mm pentru UCP750 şi modele mai mari. Poziţie de montare reversibilă, pentru a creşte distanţa dintre UFCP şi uşa dulapului cu 30 mm. Placa de acoperire poate fi prinsă cu balamale cu ajutorul accesoriului UHS, permiţând utilizatorului accesul la componente şi/sau gestionarea cablurilor fără a fi necesară îndepărtarea plăcii de acoperire.
- Material: Poliester.
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: Placă de acoperire, suporturi, închizătoare cu rotire un sfert de tură şi accesorii de montare.
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Poliester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.