Dulapuri modulare din poliester cu o singură uşă, UDP/UDPT
Hover to magnify image or click to enlarge
Dulapuri modulare din poliester cu o singură uşă, UDP/UDPT
Gama de cofrete modulare din poliester UDP/UDPT, cu grad de protecţie IP 65/54, conţine produse de stoc disponibile în mai multe dimensiuni diferite. Se poate comanda fie o uşă opacă, fie o uşă transparentă. Pentru a extinde lățimea sau adâncimea pot fi combinate mai multe cofrete, de exemplu pentru a găzdui componente mari şi pentru a menţine comunicaţiile interne. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru instalări în exterior, chiar şi în locaţii expuse luminii directe a soarelui. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Caracteristici
- Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă. Ușa transparentă UDPT: policarbonat.
- Corp: Structură modulară turnată, cu orificii de fixare posterioare. Fixare direct pe perete sau prin intermediul suporturilor de montare murală, pe un stativ prin intermediul UPM, sau pe podea folosind soclul UPP sau baza DIN UAF şi UMPS.
- Ușă: Uşă plină sau tranparentă cu deschidere la 100º. Pentru modelele mai mari, un suport pentru uşă asigură o închidere mai uşoară. Etanşarea uşilor cu geam este asigurată de o garnitură din poliuretan.
- Încuietoare: Mânerul premontat este adecvat oricărui tip de încuietori cu profil semi-cilindric (adâncime standard 40 mm). Închidere în cinci puncte (trei la cofretele cu lăţimea de 500 mm).
- Temperatură de rezistență: Între -25 °C şi 70 °C la funcţionare continuă (temperaturi de maxim 130 °C).
- Caracteristici: Cu autostingere şi fără halogen. Dublu izolată conform EN61439-1. Tensiunea nominală de izolaţie Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Protecție: Conform cu IP 65 | TIPUL 4, 4X, 12, 13 pentru dulapuri simple cu o singură uşă. IP 54 | TIPUL 3, 3R, 3S pentru dulapuri cu uşă transparentă. Rezistenţă la impact IK 10. IK 07 pentru dulapuri cu uşă transparentă.
- Aprobări: CE, CSA, GOST. Certificări cULus_UL pentru dulapuri cu o singură uşă. Pentru aprobări suplimentare, vă rugăm să contactaţi departamentul de vânzări nVent HOFFMAN.
- Finisaj: RAL 7035, material brut precolorat.
- Livrare: Cofret cu uşă, şuruburi de fixare pentru contrapanou şi suporturi de montare murală. (Încuietoarea cilindrică nu este inclusă).
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Poliester; Policarbonat |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.