Poliester, MGRP
Poliester, MGRP
Gama de casete cu borne din poliester MGRP, cu grad de protecţie IP 66, 67, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama MGRP este bine adaptată pentru mediile de interior şi exterior, datorită rezistenţei sale ridicate la coroziune, fiind şi rezistentă la radiaţiile UV. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Cutie din poliester. Adecvată pentru utilizare în exterior, rezistentă la radiaţiile UV conform UL746 C.
- Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.
- Garnitură: Livrat standard cu garnitură poliuretan. Garnituri silicon, neopren și EPDM disponibile la cerere.
- Temperatură de rezistență: -40 °C până la +100 °C cu garnitură poliuretan standard. -60 °C până la +130 °C cu garnitură silicon. -35 °C to +100 °C cu garnitură EPDM. -30 °C până la +80 °C cu garnitură neopren.
- Inflamabilitate: UL94 V-0.
- Protecție: IP 66, 67 | IK 08, 07 pentru MGRP08080xGE.
- Finisaj: RAL 7000.
- Aprobări: CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactaţi departamentul de vânzări.
- Livrare: Carcasă, capac şi şuruburi capac. Şuruburi capac din oţel inoxidabil.
- Notă: Contrapanoul, GMP şi balamalele, HHI sunt disponibile separat.
Specificații
Material | Poliester |
Color Code | RAL 7000 |
Finish | Smooth |
Color | Gri Ciment |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.