Element de protecţie impermeabil, ASST
Hover to magnify image or click to enlarge
Element de protecţie impermeabil, ASST
Protecție impermeabilă din oțel, care oferă adăpost prin intermediul unui acoperiș înclinat și care protejează componentele împotriva picăturilor de apă care pot pătrunde în dulap la deschiderea ușii.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Poate fi montat ca protecţie suplimentară pe cofrete metalice cu montare murală. Acoperişul este uşor înclinat şi dispune de un canal de scurgere. Necesită prelucrare. Dimensiunile cofretului vor crește cu Î: 60 mm, L: 20 mm, A: 20 mm.
- Material: Oţel inoxidabil pregranulat AISI 304 / AISI 316L.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 element de protecţie impermeabil cu materiale de montare.
- Informații suplimentare: ASST nu este compatibil cu balamalele de 180º.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth
- Package quantity: 1
- Includes mounting hardware
- ASST is not compatible with 180° MMHS hinges
Specificații
Finish | Lustruit |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.