Accesorii pentru dulapuri IEC Select FiltersCloseAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Aplicații Alimentare şi distribuţie (22) Automatizarea fabricilor şi controlul proceselor (22) Comenzi şi acţionări (22) Medii igienice (6) Height 1.02 in (5) 1.18 in (10) 1.85 in (5) 2.09 in (4) 2.18 in (4) 2.32 in (16) 2.37 in (6) 2.54 in (4) 2.68 in (6) 3.03 in (2) 9.06 in (1) 10.24 in (1) 12.99 in (1) 15.35 in (1) 18.9 in (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 26 mm (5) 30 mm (10) 47 mm (5) 53 mm (4) 55 mm (4) 59 mm (16) 60 mm (6) 65 mm (4) 68 mm (6) 77 mm (2) 230 mm (1) 260 mm (1) 330 mm (1) 390 mm (1) 480 mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 5.91 in (1) 6.93 in (1) 9.17 in (1) 9.84 in (2) 11.1 in (1) 11.81 in (2) 13.78 in (2) 15.75 in (6) 19.69 in (4) 21.26 in (1) 23.62 in (12) 31.1 in (1) 31.5 in (12) 39.37 in (7) 40.94 in (1) 47.24 in (9) 50.79 in (1) 62.99 in (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 150 mm (1) 176 mm (1) 233 mm (1) 250 mm (2) 282 mm (1) 300 mm (2) 350 mm (2) 400 mm (6) 500 mm (4) 540 mm (1) 600 mm (12) 790 mm (1) 800 mm (12) 1000 mm (7) 1040 mm (1) 1200 mm (9) 1290 mm (1) 1600 mm (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 2.24 in (3) 3.74 in (1) 4.33 in (1) 6.1 in (4) 6.3 in (1) 8.27 in (10) 10.24 in (4) 11.81 in (14) 13.39 in (4) 15.75 in (6) 19.06 in (5) 19.69 in (15) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 57 mm (3) 95 mm (1) 110 mm (1) 155 mm (4) 160 mm (1) 210 mm (10) 260 mm (4) 300 mm (14) 340 mm (4) 400 mm (6) 484 mm (5) 500 mm (15) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating NEMA Type 12 (6) IP55 (6) IP56 (6) Product Family Human Machine Interface (20) Wall-Mounted (48) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: ProtecţieView All Filters (1) SubcategoriiProtecţie impermeabilă | Cofrete cu montaj pe perete, ARFDetaliiElement de protecţie impermeabil, ASSTDetaliiElement de protecţie impermeabil, URHDetaliiDesign igienic capac de protecţie pentru ventilator, ECHDDetaliiPlăci de acoperire, BDPDetaliiPlăci de acoperire, BDPSDetaliiPanou din oţel inoxidabil, MPPSDetaliiCapac din oţel inoxidabil, MPLSDetalii