Panou din oţel inoxidabil, MPPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Panou din oţel inoxidabil, MPPS
Un panou din oțel inoxidabil pentru pupitre din oțel constituie o soluție economică față de soluția cu consolă completă din oțel inoxidabil în anumite medii de lucru. De exemplu, un panou din oțel obișnuit se va deteriora rapid dacă operatorii sunt expuși la agenți chimici și îi transferă pe aceștia în timpul operațiilor și lucrărilor de întreținere.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru înlocuirea panoului standard la unitatea secţiunii superioare MPC(S), unde este necesară o rezistenţă superioară la uzură şi coroziune.
- Material: Oţel inoxidabil AISI 304 pregranulat de 2 mm.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the panel during operation
- The panel can only be mounted on top consoles, MPCXX1R5
- For replacing the standard panel on MPC top section units where high corrosion resistance is required
Specificații
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Lustruit |
Material | Oțel inoxidabil 304 |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.