Element de protecţie impermeabil, URH
Hover to magnify image or click to enlarge
Element de protecţie impermeabil, URH
Protecție impermeabilă din poliester, care oferă adăpost prin intermediul unui acoperiș înclinat și care protejează componentele împotriva picăturilor de apă care pot pătrunde în dulap la deschiderea ușii.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Protecție suplimentară pentru utilizare în exterior. Orificii de aerisire pot fi efectuate în partea superioara a cofretului. Când este montat se va menține gradul de protecție la IP 44.
- Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Elementul de protecţie impermeabil necesită suporturi de montare murală speciale UWB02. Pe panoul superior sunt marcate patru puncte de fixare. Elementul de protecţie impermeabil nu poate fi utilizat când cofretele sunt unite. Unele combinaţii sunt disponibile la cerere. Este necesară prelucrarea.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- 1 piece with mounting accessories
- Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
- Package quantity: 1 with mounting hardware
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Poliester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.