Plăci de acoperire, BDPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plăci de acoperire, BDPS
Capacul acoperă deschiderea superioară a unității de bază sau a pupitrului din consolă, în acest mod protejând echipamentele electrice de mediul înconjurător și personalul de accidentări.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Utilizat pentru acoperirea deschiderilor superioare ale unității de bază sau a pupitrului din consolele MPCS.
- Material: Oţel inoxidabil AISI 304 pregranulat de 2 mm.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 buc. cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Brushed 400 grain |
Material | Oțel inoxidabil 304 |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.