Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165907_CIWR Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Reductoare de 19", CIWR

Aceste profile sunt fixate de rama dulapurilor cu lățimea de 800 mm, pe înălțimea parțială sau totală a acestora, fiind destinate montajului profilelor de 19". Pot fi de asemenea utilizate la ranforsarea profilelor de 19" de lungime standard, prin fixarea lor în zona de mijloc a dulapului.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 2 mm
Thickness 14 ga
Material Oțel galvanizat
Color n/a
Finish Vopsit Pulbere
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.