Profile de montare (19”), CIPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Profile de montare (19”), CIPD
Aceste profile permit montajul echipamentelor suplimentare de 19” pe partea laterală a dulapului. De asemenea pot fi utilizate la sprijinirea echipamentelor grele montate pe partea frontală a dulapului.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Perforări laterale de 19" universale. Pentru suport intern suplimentar. A se utiliza în combinaţie cu profilele CIB şi CID.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 1 pereche.
- Cerințe montaj: A se utiliza în combinaţie cu profilele CIB şi CID. Pentru montarea înălțimii parțiale se utilizează CIWR.
Specificații
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Oțel galvanizat |
Color | n/a |
Finish | Vopsit Pulbere |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.