Unitate de evacuare pentru acoperiş, REU
Unitate de evacuare pentru acoperiş, REU
Unitatea de evacuare pentru acoperiş REU, cu grad de protecţie IP 33 sau 54, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Aceasta este o soluţie potrivită atunci când spaţiul este limitat pe uşa sau panourile laterale ale dulapului.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Unitate de ventilaţie cu montare pe partea superioară a dulapului industrial, ce asigură o ventilaţie naturală. Unitatea este uşor de montat prin sistemul de instalare prin presare. Eficienţa de filtrare este de >90% pentru unitatea cu IP54 (REU05R5).
- Material: Oţel vopsit, termoplastic turnat prin injecţie (ABS-FR) cu autostingere UL94VO.
- Gamă temperaturi: Între -15 °C la +55 °C.
- Protecție: Fără filtru IP33 / IP54, Cu filtru IP 54.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Cantitate pachet: O unitate de evacuare.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.