Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AC_Photo_BIT25 Hover to magnify image or click to enlarge

Schimbător de căldură aer-apă cu montare pe acoperiș, BIT

Schimbătoarele industriale de căldură aer-apă, cu montare pe acoperiș, elimină căldura din cofrete prin utilizarea lichidului răcit, care oferă o opțiune de răcire a cofretului fiabilă și ușor de întreținut.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • CE
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Cable Length 3 m
Rated Frequency 50 – 60 Hz
Material Oțel galvanizat
Protection Rating IK10
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.