19" Raft telescopic 1U, VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
19" Raft telescopic 1U, VTS
Acest raft, cu fixare pe profile de 19", este retractibil, pentru inspectarea și întreținerea componentelor montate pe acesta. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Montat direct pe profilul de 19" în partea frontală şi posterioară, 1U pe inaltime. Suprafaţa crestată a raftului in scopuri de ventilare.
- Cantitate pachet: 1 raft si 2 glisiere din 3 componente cu montare rapida, plus material de montare.
- Material: Oţel perforat de 1,5 mm.
- Finisaj: RAL 7035.
Specificații
Thickness | 1 mm |
Thickness | 18 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.