Raft telescopic ventilat, SHT
Hover to magnify image or click to enlarge
Raft telescopic ventilat, SHT
Acest raft poate fi extras, pentru inspectarea și întreținerea componentelor montate pe acesta. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru acces facil la echipamentele instalate. Montarea se face pe profilele de adâncime. Există posibilitatea scoaterii raftului din glisiere chiar şi ulterior montării în dulap. Este posibilă montarea inversă şi laterală.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Încărcare max.: 500 N.
- Cantitate pachet: 1 raft ventilat şi o pereche de glisiere telescopice cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugare profiluri SHTP pentru instalarea pe adâncime totală/parţială pe cadrul dulapului.
Specificații
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Oțel galvanizat |
Color | n/a |
Finish | Vopsit Pulbere |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.