Plăci inferioare ventilate | Dulapuri industriale, CVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Plăci inferioare ventilate | Dulapuri industriale, CVB
Plăcile inferioare ventilate permit circulația liberă a fluxului de aer în dulap. Acestea pot fi ajustate cu ușurință pentru introducerea cablurilor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Se pot utiliza în combinaţie cu un soclu PV ventilat. 33% ventilat.
- Material: Oţel zincat perforat de 1.5 mm.
- Cantitate pachet: 3 bucăţi, 4 bucăți pentru A > 600 mm cu materiale de montare.
- Cerințe montaj: Se utilizează în combinaţie cu socluri ventilate PV.
Specificații
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Oțel galvanizat |
Color | n/a |
Finish | Vopsit Pulbere |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.