Profile pentru montare verticală, AVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Profile pentru montare verticală, AVB
Aceste profile de montaj oferă posibilități suplimentare de fixare, ceea ce mărește flexibilitatea instalării accesoriilor și a componentelor electrice.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru montarea cadrelor pivotante pe înălţime completă sau parţială. SFBP este montat direct pe AVB. Echipat cu tipar de orificii de 25 mm. Pentru alte scopuri de montare pot fi utilizate piuliţe încastrabile CNM. Montat pe orificiile balamalei, în partea frontală a cofretului. Pentru cofretele din oţel inoxidabil este necesară prelucrarea.
- Material: Oţel galvanizat de 2 mm.
- Cantitate pachet: O pereche cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Galvanized |
Material | Oțel galvanizat |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.