Adaptérové pruchodné desky | Nástenné skríne, AFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptérové pruchodné desky | Nástenné skríne, AFA
Tato pruchodná deska umožnuje montáž pruchodných desek FL21, které se bežne používají ve Skandinávii.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Slouží ke konverzi pruchodných desek FL na otvor nástenné ocelové skríne.
- Materiál: Ocel 1,4 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Tloušťka | 1.4 mm |
Tloušťka | 18 ga |
Barva | Světle Šedá |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.