Sada pro rozvod vzduchu, BPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Sada pro rozvod vzduchu, BPA
Pomocí této vinylové trubice lze studený vzduch namírit na horká místa ve skríni a zlepšit tak tepelnou úcinnost skríne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Ohebná vinylová trubice pro namírení studeného vzduchu pro lepší cirkulaci nebo na horká místa. Spojka trubice, koncovka a úchyty trubice jsou pribaleny. Do trubice lze vyvrtat nebo vyríznout otvory (ve tvaru V); pri použití koncovky je nutné vytvorit alespon 6 otvoru o prumeru 3,2 mm, aby v chladici nevznikal nadmerný protitlak.
- Dodávka: BPA01: trubice 1,2 m, 4 úchyty, spojka a koncovka. BPA02: trubice 2,4 m, 8 úchytu, spojka a koncovka.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.