Sada regulátoru vzduchu, PLFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Sada regulátoru vzduchu, PLFR
Tento regulátor tlaku vzduchu s integrovaným ovladacem a manometrem slouží k úprave tlaku vzduchu pro zvýšení úcinnosti chladice. Zároven zajištuje filtraci kondenzované vody a pevných cástic.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Regulátor tlaku vzduchu s ovladacem a manometrem pro úpravu tlaku vzduchu. Zarízení filtruje kondenzovanou vodu a pevné cástice (>5 µm). Maximální vstupní tlak 13 bar, max. teplota pri max. tlaku: 40 °C. Prípojka 1/4".
- Dodávka: Regulátor tlaku vzduchu a vodní jímka.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.