Sbernicový adaptér 80A bez kabelu, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Sbernicový adaptér 80A bez kabelu, WO60
Sbernicový adaptér s jednou mozntážní lištou se šroubovými svorkami 16 mm².
Průmyslové normy
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Schválení: CSA, UL, GL.
- Póly: Trípólový.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 6 W.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Jmenovitý proud: 80 A.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Množství v balení: 1 kus.
- Popis: Sbernicový adaptér 80 A. S jednou prizpusobitelnou montážní lištou. Se svorkami 16 mm², obsluhovaný zezadu.
Specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.