CrossBoard úzký adaptér, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
CrossBoard úzký adaptér, WOCB
CrossBoard adaptér s pojistkovým držákem 16 A. Usnadnuje montáž relé.
Průmyslové normy
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Trípólový adaptér, 16 A. Jedna upevnená montážní lišta, s pojistkovým držákem 10x38 / trída CC. S kabely 2.5 mm².
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 16 A.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 2.6 W.
- Rozmery: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: IEC, UL.
Specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.