Dvojitý termostat, ETR203
Dvojitý termostat, ETR203
Tento dvojitý nastavitelný termostat ETR203 pro všechny skríne obsahuje dva nezávislé termostaty, címž omezuje požadavky na prostor ve skríni. Jeden má normálne rozpojený (NO) a druhý normálne spojený (NC) kontakt, což znamená, že jedna hodnota teploty nastavená na termostatu muže regulovat chlazení a druhá topení. Regulované zarízení (napr. filtracní nebo topný ventilátor) se zapíná resp. vypíná pri požadované teplote nastavené uživatelem; výsledkem jsou nižší provozní náklady.
Průmyslové normy
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Zarízení se dvema nezávislými termostaty; na rozdíl od termostatu s prepínacími kontakty umožnuje toto provedení spínat pripojená zarízení v ruzných teplotních rozsazích. Jeden termostat s normálne spojeným kontaktem slouží k regulaci ohrívacu a druhý, s normálne rozpojeným kontaktem, slouží k regulaci chladicích a signalizacních zarízení. Snímací prvek z termostatického bimetalu. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.
- Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C. Rozdíl spínacích teplot menší než 7 °K, tolerance spínacího bodu ±4 °K.
- Spínaný proud: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukcní zátež.
- Provozní teplota: -40 °C až +80 °C.
- Životnost: > 100 000 cyklu.
- Pripojení: Šroubová svorka na kabel (0.5 až 2.5 mm²).
- Ochrana: IP 20.
- Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Povrch: RAL 7035
- Množství v balení: 1 kus
- The dual thermostat can control two different devices where one requires a normally open (NO) contact and the other requires a normally closed (NC) contact
- Therefore, one thermostat allows energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NO) and the other thermostat prevents energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NC)
- Customers are able to adjust both thermostat's temperature settings (the dual thermostat can control two devices at a time)
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- As two independent thermostats are housed together, one thermostat's temperature setting will control cooling and the other thermostat's temperature setting will control heating
- This thermostat will save space within the enclosure, when both cooling and heating devices have been installed, as only one device is required
- Customers can adjust the required temperatures, which means it can be installed in any enclosure
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.