Elektronický termostat/hygrostat, ETF300
Elektronický termostat/hygrostat, ETF300
Tento nastavitelný termostat a hygrostat, ETF300, s normálne rozpojeným (NO) nebo normálne spojený (NC) kontaktem reguluje jak relativní vlhkost, tak teplotu. Slouží k regulaci instalovaných zarízení (napr. topného ventilátoru), které se zapínají resp. vypínají pri urcité hodnote vlhkosti a teploty nastavené uživatelem. Výsledkem je eliminace kondenzace vody a nižší provozní náklady.
Průmyslové normy
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Pripojení: Pólová svorka pro 2.5 mm².
- Životnost: 50 000 cyklu.
- Rozsah nastavení: 0 °C až 60 °C / +32 °F až +140 °F, a 40% až 90% RV.
- Provozní teplota: -20 °C až +60 °C.
- Množství v balení: 1 kus.
- Spínaný proud: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Hodnota v závorce platí pro indukcní zátež.
- Popis: Elektronický termostat s hygrostatem monitoruje nezávisle na sobe relativní vlhkost a teplotu a rídí ohrívace a filtracní ventilátory tak, aby uvnitr skríne nedocházelo ke kondenzaci a korozi. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).
- Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Ochrana: IP 20.
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.
- Povrch: RAL 7035.
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Customers can adjust the required humidity and temperature, which means it can be installed in any enclosure, and is not dependant on the other installed components or equipment
- The reliable thermostat and hygrostat manages both the relative humidity and temperature within the enclosure, preventing water condensation from occurring
- Frequency (Hz): 50/60
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.