Kabelový vstup EMC a tesnení spodní desky, BGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelový vstup EMC a tesnení spodní desky, BGE
Tesnení, které udržuje stupen krytí skríne pri instalaci kabelu a zároven zvyšuje flexibilitu, protože pred instalací není nutné znát prumer kabelu. Mimorádne vodivý materiál zajištuje dobrý kontakt pro úcely EMC.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Spodní strana skríne je utesnena pomocí lepicího tesnení upevneného na rámu po obvodu spodní desky. Kabely jsou utesneny lepicí penou mezi spodními deskami. Pružnost a velikost tohoto penového tesnení zajištuje dokonalé utesnení vetšiny kabelu. Pridaný vodivý materiál zajištuje dobrý kontakt, který slouží k odstínení elektromagnetického zárení.
- Množství v balení: 2 m lepicího EMC tesnení pro vstup kabelu. V prípade skríne o šírce 1600 mm je nutné objednat 2 sady.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- Pack quantity: 2 m adhesive EMC gasket for cable entry; for 1600 mm wide enclosures please order 2 sets
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Specifikace
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.