Fixní termostat, EFR
Fixní termostat, EFR
Tento termostat s fixní teplotou, EFR, s normálne rozpojeným (NO) nebo normálne spojeným (NC) kontaktem slouží k regulaci instalovaných zarízení (filtracních nebo topných ventilátoru), která se zapínají a vypínají podle potreby. Výsledkem jsou nižší provozní náklady. Predvolená mezní teplota zabranuje neoprávneným zásahum do nastavení termostatu.
Průmyslové normy
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Termostaty s prednastavenou teplotou pro regulaci teploty v panelech. Snímací prvek z termostatického bimetalu. Cervený prvek (EFR202) s normálne spojeným kontaktem pro regulaci ohrívacu. Modrý prvek (EFR201) s normálne rozpojeným kontaktem pro regulaci chladicích nebo signalizacních zarízení. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0
- Spínaný proud: 250 V AC, 5 (1,6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukcní zátež. Max. spouštecí proud 16 A (AC) po dobu 10 sekund.
- Provozní teplota: -40 °C až +80 °C.
- Životnost: > 100 000 cyklu.
- Pripojení: 2pólová svorka 2.5 mm², utahovací moment max. 0.8 Nm.
- Ochrana: IP 20.
- Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Povrch: Svetle šedá.
- Množství v balení: 1 kus.
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
- Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.