Montážní konzoly | Stojící skríne, VBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Montážní konzoly | Stojící skríne, VBK
Tyto montážní konzoly pro instalaci delicích lišt neprekážejí spodním deskám skríne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Montážní konzoly pro VB nebo VBD do skríní o šírce 1200 mm nebo 1600 mm. Neprekážejí spodním deskám skríne.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 3 mm
- Množství v balení: 4 ks s montážním príslušenstvím.
- Zinc plated steel brackets to mount vertical and depth dividing bars within floor standing enclosures
- The dividing brackets and bars replicate the enclosure's frame increasing the mounting possibilities available
- The rackets and bar divide the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Specifikace
Tloušťka | 0.12 in |
Tloušťka | 3 mm |
Finish | Plated |
Materiál | Pozinkovaná ocel |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.