Kryt predního rámu, FFC
Hover to magnify image or click to enlarge
Kryt predního rámu, FFC
Kryt rámu zlepšuje estetický vzhled skríne a usnadnuje prístup do skríne bez použitých dverí.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Slouží k zakrytí rámu kolem otvoru dverí u datových/telekomunikacních skríní o šírce 600 mm, pokud nejsou osazené dvere.
- Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 sada s montážním vybavením
Specifikace
Tloušťka | 1.75 mm |
Tloušťka | 16 ga |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.