Prední stena, OIFP
Hover to magnify image or click to enlarge
Prední stena, OIFP
Prední plát lze snadno namontovat a demontovat. Takže lze snadno nainstalovat vybavení, jako napríklad dotykovou obrazovku. Když je plát namontovaný, chrání nainstalovaná elektrická zarízení proti vlivum prostredí a personál pred zranením.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Prední stena pro príslušenství s ochrannou vrstvou na jedné strane.
- Materiál: 3mm hliník
- Množství v balení: 1 kus Montážní príslušenství je dodáváno s ovládacím panelem OICP a OIDES.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Specifikace
Tloušťka | 0.12 in |
Tloušťka | 3 mm |
Materiál | Hliník |
Finish | Mill |
Barva | Světle Šedá |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.