Prední/zadní díl podstavce nerezová ocel, PFS
Hover to magnify image or click to enlarge
Prední/zadní díl podstavce nerezová ocel, PFS
Sokl z nerezové oceli umožnuje vedení kabelu bez jakýchkoli omezení. Sokl vytvárí pod skríní prostor navíc, díky kterému je instalace kabelu snadná.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Prední a zadní díly podstavce. Pro kabeláž bez omezení a v souladu s normou VDE 0113. Podstavec se skládá ze ctyr rohových dílu s odnímatelnými predními kryty. Bocní zákryty PSS je nutné objednat zvlášt. Vyrábí se ve výškách 100 a 200 mm. 200 mm vysoké podstavce jsou dodávány se zadním krytem pro vedení kabeláže, který se skládá ze dvou odnímatelných panelu o výšce 100 mm. Prední kryt tvorí jednodílný panel o výšce 200 mm. Všechny panely jsou na okrajích ohnuty pro vyšší pevnost.
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L Rohy 2 mm, panely 1 mm.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Množství v balení: 1x prední díl podstavce a 1x zadní díl podstavce s montážním príslušenstvím.
- Požadavky na montáž: Kompletní Objednací lze získat doplnením bocních panelu PSS.
Specifikace
Tloušťka | 1.5 mm |
Tloušťka | 16 ga |
Povrchová úprava | Leštěná |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.