Filtracní ventilátor s vysokým prutokem, EF
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtracní ventilátor s vysokým prutokem, EF
Tento nasazovací filtracní ventilátor, EF, se stupnem krytí IP 54 umožnuje snadnou instalaci do nasazovacího dílu. Zarízení eliminuje zbytecné prostoje, protože zabranuje pronikání vody a prachu skrze filtr, a spolehlivý motor ventilátoru zajištuje konstantní ventilaci.
Průmyslové normy
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Filtracní ventilátor pro nucenou ventilaci. Filtracní ventilátory nVent HOFFMAN šetrí cas pri instalaci, protože se pouze nasazují bez použití šroubu. Prední kryt na pantech lze snadno otevrít a provést rychle a snadno výmenu filtru. Smer proudení vzduchu a polohu zapojení lze snadno zmenit.
- Materiál: Prední kryt z lisovaného termoplastu, samozhášecí, UL94V0.
- Teplotní rozsah: -40 °C až +55 °C.
- Ochrana: IP 54 | TYPE 12.
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: Jeden ventilátor s filtrem.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Materiál | Termoplast |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.