Vysokoteplotní chladic Vortex, HT
Vysokoteplotní chladic Vortex, HT
Tato vírová trubice pro vysoké teploty, HT, se stupnem krytí IP 66 umožnuje snadnou instalaci, nemá žádné pohyblivé soucásti a je bezúdržbový. Krome chlazení také snižuje relativní vlhkost ve skríni, na které je instalována. Vírová trubice predstavuje ideální rešení pro prevenci prehrívání ve skríni pri teplote okolního prostredí až 93 °C (napr. v ocelárnách).
Průmyslové normy
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Kompaktní a spolehlivé rešení pro chlazení skríní. Chlad se vytvárí ze stlaceného vzduchu bez pohyblivých cástí. Díky snadné montáži do standardního elektroinstalacního vylamovacího otvoru je toto rešení zejména vhodné pro instalaci do již používaných skríní. Pro nepretržitý chod chladice Vortex je relativní vlhkost ve skríni udržována na hodnote cca 45%, aby uvnitr skríne nemohla kondenzovat vlhkost (skrín musí být utesnená). Vhodné pro teplotu prostredí až 93 °C; vnitrní soucásti temto vysokým teplotám odolávají. Je opatren tlumicem, který minimalizuje hluk. Chladice musí být instalovány ve svislé poloze, aby byl zachován predepsaný stupen krytí.
- Materiál: Vnitrní trubice chladice Vortex je vyrobena z nerezové oceli. Vnejší kryt: u modelu BP TYPE 12 z plastu a hliníku, u modelu BP TYPE 4 z hliníku, u modelu TYPE 4X z nerezové oceli.
- Ochrana: Podle typu, max. IP 66 | TYPE 4X.
- Množství v balení: Chladic Vortex s montážním príslušenstvím.
- The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
- High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree
- The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure
- The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time
- The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill
- t is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure
- Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.