Hygrostat, ETF200
Hygrostat, ETF200
Hygrostat relativní vlhkosti je dostupný prednastavený ETF200, nebo nastavitelný ETF2000. Aktivuje ve skríni zarízení, jako je treba ohrívac bud na prednastavenou hodnotu 65 %, pri prekrocení relativní vlhkosti, nebo na hodnotu nastavenou uživatelem, což muže být v rozsahu 40 až 90 %.
Průmyslové normy
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Mechanický hygrostat urcený k rízení ohrívacu pri prekrocení prednastavené nebo fixní relativní vlhkosti. Relativní vlhkost se musí pohybovat nad rosným bodem, aby uvnitr skríne nedocházelo ke kondenzaci a korozi. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.
- Spínaný proud: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).
- Provozní teplota: 0 °C až +60 °C.
- Životnost: > 50 000 cyklu.
- Pripojení: 2pólová svorka pro 2.5 mm².
- Ochrana: IP 20.
- Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: 1 kus.
- The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring
- Description: ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat
- Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.