Průmyslový chladič, TAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Průmyslový chladič, TAL
Průmyslový chladič vody poskytuje přesnost a spolehlivost v modulární konstrukci s výkonem od 2 300 W. S výkonem od 900 W do 134 kW. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů.
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations, including indoor and outdoor installation for maximum location flexibility. The Industrial Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and aluminum microchannel condensing coil.
Průmyslové normy
CE; UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Limity okolní provozní teploty: +15 °C až +45 °C
- Hladina akustického tlaku (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78
- Vstupní a výstupní přípojka kapaliny (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2 1/2"
- Objem zásobní nádoby (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Typ čerpadla: Periferní | Odstředivé
- Sekundární napájecí napětí (V): 230 V AC | 24 V AC
- Chladivo (HFC): R134A | R410A
- Přesnost teploty (K): +/–2
- Typ kapaliny: Voda
- Rozsah nastavení teploty kapaliny: +8 °C až +25 °C
Specifikace
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.