Velká polykarbonátová skrínka, OPCP
Velká polykarbonátová skrínka, OPCP
Rada polykarbonátových svorkovnic, OPCP, se stupnem krytí IP 66, 67, lze zvetšit hloubku Je bežne k dispozici v ruzných velikostech. Pri použití nastavovacího rámu, OPCP-EE, lze nainstalovat hlubší soucásti. Rada OPCP se hodí do vnitrního i venkovního prostredí a díky vetší odolnosti vuci UV zárení také do míst vystavených prímému slunci. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Polykarbonátová skrínka, bez halogenu, vhodná pro venkovní použití. Vysoká odolnost vuci UV zárení. Samozhášecí.
- Materiál: Polykarbonát.
- Tesnení: Polyuretanové tesnení integrované do krytu skrínky.
- Tepelná odolnost: -40 až +80 °C.
- Horlavost: UL746C 5V.
- Ochrana: IP 66, 67 | IK 08 (-25 až +35 °C).
- Povrch: RAL 7035.
- Schválení: CE, GOST. Pokud potrebujete certifikát cULus_UL Listed, obratte se na naše prodejní oddelení.
- Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Polykarbonát |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.