Fixacní konzoly pro konstrukcní úhly (19palcové), DND
Hover to magnify image or click to enlarge
Fixacní konzoly pro konstrukcní úhly (19palcové), DND
Rychle a snadno namontovatelné konzoly pro upevnení 19palcových profilu poskytují rozestup od predních 600mm konzol. Díky tomu lze príslušenství montovat v továrne i v terénu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro upevnení 19palcových profilu na 600 mm široké skríne Nastavitelná hloubka v krocích po 12.5 mm.
- Materiál: Mekká pozinkovaná ocel, 3 mm.
- Množství v balení: 4 konzoly s montážním príslušenstvím.
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch spacing in 600mm wide consoles
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.