19palcové montážní profily cástecné výšky, CIPP
Hover to magnify image or click to enlarge
19palcové montážní profily cástecné výšky, CIPP
Tyto cástecné profily s nastavitelnou výškou a hloubkou umožnují instalaci 19" zarízení tak, aby byl možný prístup ke komponentám instalovaným na montážní desce uvnitr skríne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Montážní profily 19" cástecné výšky pro montáž zarízení o rozmerech 482.6 mm (19") na všech stranách. Hloubkové nastavení v kroku po 25 mm pomocí nasazovacích profilu CLPK.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm.
- Množství v balení: 2 ks s montážním príslušenstvím.
- Požadavky na montáž: Pro použití s konzolami CIC ve skríních o šírce 800 mm.
Specifikace
Tloušťka | 2 mm |
Tloušťka | 14 ga |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Barva | Světle Šedá |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.