Ovládací panel s rozhraním pro obsluhu, OICP
Ovládací panel s rozhraním pro obsluhu, OICP
Hliníkový ovládací panel s rozhraním pro obsluhu, OICP, má predvrtané vzory derování umožnující požadované upevnení k otocnému ramenu a oddelitelný prední plát, se stupnem krytí IP 65. Soucásti lze snadno namontovat díky oddelitelnému prednímu plátu, ale jsou také snadno prístupné odnímatelným zadním panelem. Bocní kliky na skríni umožnují snadný pohyb skríne do požadované provozní polohy. Hliníkové telo odvádí teplo lépe než telo z mekké oceli, takže nemusí být nutná dodatecná ventilace.
Průmyslové normy
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Materiál: Telo: Al Mg Si05. Zadní stena: Al Mg. Rohy: AlSI 12.
- Ochrana: IP 65.
- Povrch: Telo a zadní stena: eloxovaný hliník Rohy: RAL 7016.
- Požadavky na montáž: Prední panel OIFP není soucástí standardní dodávky a je nutné ho objednat samostatne.
- Dodávka: Telo, šroubovaná zadní stena, montážní sada, prední strana a montážní príslušenství.
Specifikace
Materiál | Hliník |
Barva | Antracitově Šedá |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7016 |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.