Vnejší montážní lišta na kabely, CABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Vnejší montážní lišta na kabely, CABP
Tato nastavitelná kabelová lišta umožnuje bezpecné zajištení kabelu pod skríní, které optimalizuje využití prostoru uvnitr skríne. Není nutné používat vnejší manžety a instalovaná zarízení jsou chránena proti poškození.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Lišta zavešená pod spodní desky
- Materiál: Pozinkovaná ocel
- Množství v balení: 2 lišty s montážním príslušenstvím. Pro šírku 1200 mm, 4 lišty s montážním príslušenstvím.
- Požadavky na montáž: Pridejte svorky CAC podle prumeru kabelu.
Specifikace
Tloušťka | 2 mm |
Tloušťka | 14 ga |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Barva | Světle Šedá |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.