Obycejné dvere | Stojící skríne, DN
Hover to magnify image or click to enlarge
Obycejné dvere | Stojící skríne, DN
Temito dvermi lze nahradit zadní panel stojací skríne a umožnit tak prístup zezadu k zarízením instalovaným vepredu nebo použití montážních desek pro sestavení zády k sobe pro zvetšení montážního prostoru ve skríni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Standardní dvere vybavené oboustranným 3 mm zámkem a rámem dverí. Sadu príslušenství dverí DNMK (panty, petlice) nutno objednat zvlášt. Umožnuje použití všech variant systému zamykání a 180° pantu. Kompatibilní s kombinovatelnými a kompaktními skrínemi.
- Materiál: Ocelový plech, 2 mm.
- Maximální zatížení: 800 N.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dvere, je nutné použít sadu pantu DNMK.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Tloušťka | 2 mm |
Tloušťka | 14 ga |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.