Plastové Kabelové Pruchodky | Nástenné skríne, EHTC
Plastové Kabelové Pruchodky | Nástenné skríne, EHTC
Plastová pruchodná deska FL21 je flexibilní rešení pro usporádání kabelu, kterou je treba po opracování instalovat prímo na skrín nebo pomocí adaptérové pruchodné desky s použitím bežného náradí, což snižuje náklady na práci.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pruchodné desky pro zavádení kabelu a ruzných typu potrubí. Pro instalaci prímo na adaptérovou pruchodnou desku AFA. Podívejte se, prosím, na sekci vedení kabelu.
- Materiál: Ruzné typy polymeru zesílených ocelovou deskou. Bez halogenu, odolné vuci UV zárení.
- Ochrana: IP 65.
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: 1 kus s montážním vybavením.
Specifikace
Tloušťka | 3 mm |
Tloušťka | 11 ga |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.