Profily pro propojování podstavcu | Stojící skríne, PCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profily pro propojování podstavcu | Stojící skríne, PCP
Profil funguje jako stabilizátor a umožnuje vedení kabelu mezi modulárními skrínemi; predstavuje proto ideální rešení v prípadech, kdy je nutné kabely instalovat pod skríní.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pusobí jako stabilizátor, když je kabeláž vedena mezi spojenými skrínemi. Systém PCP umožnuje podstavce spojit a ukotvit v podlaze ješte pred osazením skríní. Systém PCP lze použít tam, kde je treba vést kabely pod skríní. V prípade podstavcu o výšce 200 mm lze panel PCP osadit ve trech ruzných úrovních: nahore, uprostred nebo dole. Rastr otvoru pro klecové matice a šrouby M5x10 umožnuje montáž príslušenství.
- Materiál: Ocelový plech, 2 mm
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7022.
- Množství v balení: 2 profily s montážním vybavením
Specifikace
Tloušťka | 2 mm |
Tloušťka | 14 ga |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7022 |
Barva | Hnědošedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.