Dvoudverové modulové polyesterové skríne, UDP-DD
Dvoudverové modulové polyesterové skríne, UDP-DD
Modulární nástenné polyesterové skríne, UCP, se stupnem krytí IP 65, bežne k dispozici v ruzných velikostech. Lze kombinovat nekolik skríní a zvetšit tak šírku nebo hloubku, aby bylo možné napríklad uložit velké soucásti a udržovat interní komunikaci. Tato rada skríní se hodí pro venkovní instalaci i v prípade vystavení prímému slunecnímu svetlu. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
GOST
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknem.
- Telo: Modulární profil se zadní fixací Prímé upevnení na stenu nebo pomocí konzol upevnených na stenu na sloup pomocí EPF nebo k podlaze pomocí podstavce UPP nebo UAF a UMPS na základne DIN. Ve skríních s dvojitými dvermi je utesnení zajišteno neoprenovým tesnením.
- Dvere: Zapuštené dvere s nebo bez okna a otevíráním 100º. U vetších velikostí je dodáván závesný systém pro snazší zavírání.
- Zámek: Predmontovaná klika vhodná pro všechny typy polovložkových zámku (standardní hloubka 40 mm). Pet zamykacích bodl (u skríní o hloubce 500 mm tri body).
- Tepelná odolnost: -25 °C až 70 °C pri nepretržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).
- Charakteristika: Samozhášivý, bez halogenu. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolacní napetí Ui = 1000 V.
- Ochrana: Splnuje IP 65 pro dvoudverové skríne. Mechanická odolnost IK 10.
- Schválení: CE, GOST. Pro další schválení, prosím, kontaktujte prodejní oddelení nVent HOFFMAN.
- Povrch: RAL 7035, predbarvený surový materiál.
- Dodávka: Skrín s dvermi, fixacními šrouby pro montážní panel a konzoly pro upevnení na stenu (Zámková vložka není soucástí balení).
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Polyester |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.