Elektrická zásuvka s integrovanou pojistkou, LPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Elektrická zásuvka s integrovanou pojistkou, LPS
Elektrické zásuvky pro snadnou montáž na lištu DIN tam, kde je treba zapojovat externí zarízení.
Průmyslové normy
cULus_UL listed
CE
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Elektrické zásuvky pro montáž na lištu DIN. Nacvakávací spojení pro snadné a rychlé zapojování.
- Rozmery: 92 × 62 × 48 mm.
- Pripojení: 3 prítlacné svorky pro pletené i pevné vodice 0.5 – 2.5 mm². Integrovaná pojistka 6.3 A, 5 × 20 mm.
- Povrch: Svetle šedá.
- Materiál: Plast UL 94 V-0.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Polyamid |
Kód barvy | Ral 7035 |
Finish | Smooth |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.